Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24
V DC 0,5 A, sekundär 15 V DC 0,6 A, sekundär –15 V ...
SEK1,384.00
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24
V DC 0,5 A, sekundär 5 V DC 2 A, kontinuerlig effe ...
SEK1,069.00
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24
V DC 0,5 A, sekundär 10 V DC 1 A, sekundär –10 V D ...
SEK1,384.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 1,5 A, inmatning periferimatn ...
SEK1,238.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning
periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A, f ...
SEK681.00
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutningperiferimatning
24 V DC 10 A, anslutning C-skena, för höjd ...
SEK268.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 2 A, inmatning periferimatnin ...
SEK1,621.00
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutning 4
spänningspotentialer, galvaniskt åtskild, anslutning C- ...
SEK934.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning
periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A.
SEK497.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 2 A, inmatning periferimatnin ...
SEK1,191.00
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutning 4
spänningspotentialer, galvaniskt åtskild, anslutning C- ...
SEK689.00
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutningperiferimatning
24 V DC 10 A, anslutning C-skena.
SEK194.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, strömförsörjning, Module Supply 1,5 A,
Periphery Supply 10 A, C-skena 10 A, potentialis ...
SEK904.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 1 A – buffrad (20 ms), inmatn ...
SEK1,035.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 1 A – buffrad (20 ms), inmatn ...
SEK1,410.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 1 A – buffrad (20 ms), inmatn ...
På begäran
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning
periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A, f ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande