Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSSu E PD

312195
PSSu E PD
Junction module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V).

på begäran
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
Certifieringar: CE, cULus Listed
Användningsområde: Standard
Tillåtna basmoduler: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Mått bredd: 12.6 mm
Mått höjd: 76.0 mm
Mått djup: 60.2 mm
Bruttovikt: 37 g
Nettovikt: 29 g
Omgivningstemperatur: 0 - 60 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in