text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24 V DC 0,5 A, sekundär 15 V DC 0,6 A, sekundär –15 V ...

SEK1,384.00
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24 V DC 0,5 A, sekundär 5 V DC 2 A, kontinuerlig effe ...

SEK1,069.00
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, nätdel, primär 24 V DC 0,5 A, sekundär 10 V DC 1 A, sekundär –10 V D ...

SEK1,384.00
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 1,5 A, inmatning periferimatn ...

SEK1,238.00
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A, f ...

SEK681.00
PSSu E PD-T
314195
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutningperiferimatning 24 V DC 10 A, anslutning C-skena, för höjd ...

SEK268.00
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 2 A, inmatning periferimatnin ...

SEK1,621.00
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutning 4 spänningspotentialer, galvaniskt åtskild, anslutning C- ...

SEK934.00
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A.

SEK497.00
PSSu E F PS1
312191
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 2 A, inmatning periferimatnin ...

SEK1,191.00
PSSu E PD1
312196
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutning 4 spänningspotentialer, galvaniskt åtskild, anslutning C- ...

SEK689.00
PSSu E PD
312195
PSSu, elektronikmodul, passiv, spänningsfördelning, anslutningperiferimatning 24 V DC 10 A, anslutning C-skena.

SEK194.00
PSSu E F PS
312190
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, strömförsörjning, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, C-skena 10 A, potentialis ...

SEK904.00
PSSu E F PS2
312192
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 1 A – buffrad (20 ms), inmatn ...

SEK1,035.00
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 1 A – buffrad (20 ms), inmatn ...

På begäran
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A, f ...

På begäran
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 1 A – buffrad (20 ms), inmatn ...

SEK1,410.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning