Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSSu E F PS

312190
PSSu E F PS
Electronic module to supply power (periphery, 24 V, system 5 V, passive).

på begäran
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
1 PC
2020-02-18
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Användningsområde: Standard/Felsäker
Effektförbrukning DC: 9.0 W
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Manöverspänningens syfte: Module Supply
Tillåtna basmoduler: PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S, PSSu BS-R 1/8C, PSSu BS-R 1/8S
Mått bredd: 12.6 mm
Mått höjd: 76.0 mm
Mått djup: 60.2 mm
Bruttovikt: 47 g
Nettovikt: 39 g
Omgivningstemperatur: 0 - 60 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in