Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar,
motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
SEK2,215.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, spänningsfördelning, 4 utgångar
periferimatning 24 V DC 1,5 A, kortslutningssäker, över ...
SEK464.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, räknare, 1 ingång, absolutvärdesgivare
SSI-encoder, differenssignal RS422, upplösning 3 ...
SEK2,612.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar,
2 spänningsområden 0/4–20 mA, enpolig, massbasera ...
SEK2,232.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, räknare, 2 driftsätt,
konfigurerbar, 1 ingång, inkrementalgivare, differenssignal RS422 ...
SEK3,005.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar,
2 konfigurerbara spänningsområden, -10/0–10 V, en ...
SEK2,232.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 4 utgångar,
spänningsområde 0–10 V, enpolig, massbaserat, upp ...
SEK2,848.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...
SEK652.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 utgångar,
0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...
SEK567.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 4 ingångar,
spänningsområde 0–10 V, enpolig, massbaserat, upp ...
SEK2,692.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...
SEK590.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar,
3 konfigurerbara spänningsområden, 0–10 V, enpoli ...
SEK2,106.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar,
2 konfigurerbara strömområden, 0/4–20 mA, enpolig ...
SEK2,106.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 utgångar,
0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...
SEK504.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 ingångar.
SEK424.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
reläkontakter, 10 A, slutare, potentialfri.
SEK1,265.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar,
termoelement med bokstäverna R, S, B, J, T, E, K, ...
SEK2,135.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
reläkontakter, 2 A, slutare, potentialfri.
SEK1,225.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar,
motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
SEK2,135.00
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar,
2 spänningsområden 0/4–20 mA, enpolig, massbasera ...
SEK3,477.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande