In- och utgångsmodulerna kan sättas ihop utifrån dina faktiska behov. Det finns ett stort urval av I/O-moduler för säker, icke-säker, digital och analog signalbearbetning. Vid senare systemanpassningar är det lätt att lägga till eller byta ut moduler. De är därmed mycket flexibla. PSSuniversal är en unik kombination av säkerhets- och automationsfunktioner i ett enda system.
PSSuniversal – I/O-moduler för styrningar och I/O-system
Kombinera individuellt

I/O-moduler: den flexibla lösningen – fördelar
- ingångs-/utgångsmoduler för fjärr-I/O-system och styrsystemet PSSuniversal kan anpassas individuellt
- säkerhetsrelaterade styruppgifter och standardstyruppgifter kan lösas
- kan anpassas exakt efter behov tack vare systemens finkornighet
- enkelt att byta ut moduler vid senare anpassningar av systemet
- identisk maskinvarukonstruktion för fjärr-I/O-system och styrsystem
- med ett enkelt byte av huvudmodulen är det möjligt att växla till en högre prestandaklass

Överblick över I/O-modulernas egenskaper

- för säker, icke-säker, digital eller analog signalbearbetning
- upp till 64 moduler kan monteras i valfri ordningsföljd
- strömförsörjningsmoduler för att skapa olika potentialgrupper eller som refresh-modul för de högre prestandaklasserna
- basmoduler som lagringsenhet för modulen gör byten enkla vid systemanpassningar
I/O-moduler – redo för de allra flesta tillämpningar
Många olika in- och utgångsmoduler för funktionssäkerhet och standardstyrfunktioner finns för diverse typer av tillämpningar. Tack vare systemets finkornighet garanteras en ytterst flexibel anpassning av de olika periferimodulerna.
Temperaturbeständiga moduler
Tuffa miljöer kräver komponenter som arbetar tillförlitligt, även vid stora temperatursvängningar. Här finns det särskilda moduler från PSSuniversal som kännetecknas av ett ”T” i typbeteckningen. De kan användas överallt där det skulle vara besvärligt eller oekonomiskt att värma upp kopplingsskåpet eller där det är mycket varmt. I temperaturområdet från -30 °C till +60 °C får du inga problem med fukt- och dagg inom ramen för föroreningsgrad 2.

Lika individuella som din branschtillämpning
Vårt produktsortiment: I/O-moduler för styrningar och I/O-system
Nedladdning
Vänta medan data läses in
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk