Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
- Startsida
- Styrningar
- PLC-styrningar
- PSSuniversal - styrsystem
- PSSuniversal - PLC-system
-
Sensorteknik (1024)
- Positions-/lägesbrytare (27)
- Säkerhetsbrytare (347)
- Skyddsgrindssystem med låsning (254)
-
Säker ljusridå (337)
-
PSENopt – Säker ljusridå (220)
- Säkra ljusbarriärer (3)
- Standardljusridå typ 2, kroppsskydd (8)
- Standardljusridå typ 2, handskydd (12)
- Standardljusridå typ 4, kroppsskydd (18)
- Standardljusridå typ 4, fingerskydd (13)
- Standardljusridå typ 4, handskydd (12)
- Advanced ljusridå typ 2, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, fingerskydd (11)
- Smala ljusridåer typ 2, handskydd (8)
- Smala ljusridåer typ 4, fingerskydd (21)
- Smala ljusridåer typ 4, handskydd (8)
- Tillbehör PSENopt (84)
- PSENopt II – Säker ljusridå (111)
- Utbildningssystem (2)
- Ljussensorer (4)
-
PSENopt – Säker ljusridå (220)
- Säkra kamerasystem (21)
- Säkra radarsystem (19)
- Säkerhetslaserskanner (19)
-
Reläer (615)
- Modulära säkerhetsreläer (34)
- Reläer för funktionssäkerhet (461)
- Reläer för elektrisk säkerhet (116)
- Ledningsövervakningsenheter (2)
- Programvara (2)
- Ministyrningar PNOZmulti (282)
- Styrningar (329)
- Robotteknik (14)
- Drive-teknik (614)
- Nätverk (28)
- Använda och övervaka (231)
- Programvara (13)
- Anslutningsteknik (324)
Filtrera efter
Godkännande
Manöverspänning 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
Vers. för extrema omgivningsf.
- Railway Version (2)
- Standard (1)
- utökat temperaturområde (1)
Omgivningstemperatur
FöroreningsgradLuft.kryp.
Överspänningskategori
Effektförbrukning DC (W)
Användningsområde
Plinttyp
Anslutningsplint
Mått djup (mm)
Mått höjd (mm)
Mått bredd (mm)
PSSuniversal - PLC-system
PSSuniversal PLC är ”allt-i-allon” i automationssystemet PSS 4000. PLC-styrningen kan programmeras på huvudspråken i EN/IEC 61131-3 för standard- och säkerhetsuppgifter och kan konfigureras med den grafiska programeditorn PASmulti. Tack vare monteringsfärdiga programblock blir standardiseringen enklare.
Få reda på mer
4 produkter hittades
Det maximala antalet produkter att jämföra nåddes eller produkten finns redan på jämförelselistan
Stäng
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu PLC,
Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNE ...
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
SEK25,321.00
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, Saf ...
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu PLC, Failsafe och Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, Modbus/TC ...
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande