Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler och fältbussmoduler

Kommunikation via vanliga kommunikationsnät

PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler och fältbussmoduler

De konfigurerbara kompakta styrningarna PNOZmulti Mini kan anslutas till alla vanliga fältbuss- och Ethernetsystem (t.ex. Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) och således till olika driftstyrningar. Användning sker därmed oberoende av bransch, land eller maskintyp!

Med de olika kommunikationsmodulerna överförs diagnostik- och statusinformation till ett överordnat styrsystem.

Snabböversikt över fördelarna

  • korta stilleståndstider tack vare bekväma diagnostikmöjligheter
  • kan användas i hela världen tack vare anslutningsmöjlighet till alla vanliga fältbussystem
  • enkelt att byta ut fältbussmoduler utan programändring
Snabböversikt över fördelarna

Egenskaper för kommunikationsmodulerna

Egenskaper för kommunikationsmodulerna
  • enkel överföring av diagnostik- och statusinformation till överordnade styrsystem
  • meddelanden och styrning i båda riktningarna
  • enkelt att läsa av diagnosdata och använda virtuella ingångar och utgångar för icke-säkra funktioner.
  • Kommunikationsmodulen PNOZ mmc1p ETH – deltagare i Ethernet TCP/IP och Modbus TCP (slave)
  • Kommunikationsmodulen PNOZ mmc2p med seriellt gränssnitt
  • Fältbussmoduler – för varje fältbussystem finns en expansionsmodul till förfogande
  • maximalt 1 kommunikationsmodul och 1 fältbussmodul kan användas per basenhet

Vårt produktsortiment: PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler

PNOZmulti Mini kommunikationsmoduler

Olika kommunikationsmoduler och fältbussmoduler finns tillgängliga för överföring av diagnostik- och statusinformation till en överordnad styrning.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in