Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini – expansionsmoduler

Enkel att expandera

Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini – expansionsmoduler

De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti Mini har ett mindre antal expansionsmoduler än enheterna PNOZmulti och PNOZmulti 2. De expanderbara basmodulerna PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2p kan expanderas på vänster sida med högst fyra anslutningsmoduler per basmodul. Anslutningsmodulen PNOZ mml1p Multi-Link används för säker anslutning av basmoduler för ministyrningarna PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 eller PNOZmulti. Det möjliggör användning av sammankopplade anläggningar med ring- eller trädstruktur.

Anslutningsmodulen PNOZmml2p PDP används för anslutning av den distribuerade IP67-modulen PDP67. Anslut lämplig sensorteknik som du övervakar säkerhetsfunktionerna för med dessa enheter, direkt på fältet. Alla sensorer kan adresseras och diagnostiseras. På basmodulens högra sidan kan du ansluta produkter i serien PNOZsigma kontaktexpansioner. Det finns dessutom fler kommunikationsmoduler.

Fördelar med användning av expansionsmoduler

  • för sammankopplade och distribuerade anläggningar
  • övervaka sensorer direkt på fältet
  • enkel anslutning av kontaktexpansioner för att mångdubbla reläkontakterna
Fördelar med användning av expansionsmoduler

Egenskaper

Egenskaper
  • Till höger om basmodulen: 1 PNOZsigma expansionsmodul (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Till vänster om basmodulen: 1 fältbussmodul, 1 kommunikationsmodul och 4 anslutningsmoduler
  • PNOZ mml1p Multi-Link: punkt-till-punkt-anslutning via en 4-trådig skärmad ledning, parvis tvinnad
  • PNOZ mml2p PDP: maximalt fyra distribuerade ingångsmoduler PDP67 kan anslutas till en expansionsmodul, maximal utbyggnad är 16 sensorer

Vårt produktsortiment: PNOZmulti Mini – expansionsmoduler

Konfigurerbara ministyrningar PNOZmulti Mini – säkra I/O-moduler

Expansionsmoduler används för modulär utbyggnad tillsammans med en basmodul.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in