De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti Mini används huvudsakligen för att genomföra fler än tre säkerhetsfunktioner. Beroende på dina maskiners storlek använder du den fristående eller den modulärt expanderbara säkerhetsstyrningen.
Basmodulen utökas åt vänster med högst 4 säkra anslutningsmoduler, 1 kommunikationsmodul och 1 fältbussmodul. Åt höger kan du docka högst 1 PNOZsigma relä-expansionsmodul. Alla basmoduler i de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti Mini uppfyller, beroende på applikation, upp till PL e (EN ISO 13849-1) och SIL CL 3 (IEC 62061).
Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini – basmoduler
Basmoduler för alla säkerhetstillämpningar

Dina fördelar
- enkel projektering med PNOZmulti Configurator
- Kortare ”time to market” med konfigurerbara in- och utgångar
- mer utrymme i kopplingsskåpet tack vare den kompakta konstruktionen
- reducerad kabeldragning tack vare löstagbara plintar
- enkel diagnostik tack vare den inbyggda displayen

Genomtänkta egenskaper

- enkel projektering med PNOZmulti Configurator via en USB-port
- enkel avläsning av värden med vridknappen med tryckfunktion (push & turn)
- Manipuleringssäker tack vare låsbart skydd för inställningsreglage samt lösenordsskydd
- konfigurerbara in-/utgångar
- snabb installation med innovativa fjäderkraftsplintar med enskild manövrering av kammaren (skruvplintar kan också väljas)
- Snabb montering med spärrfjädrar – inga verktyg krävs
- enkel översikt med 6 LED-indikeringar – ingen extern mätenhet behövs
- enkel diagnostik via integrerad display för visning av information och diagnostik
Rätt lösning för varje tillämpning
Kompakta PNOZ mm0p – fristående basmodul
Med en bredd på 45 mm erbjuder basmodulen ändå 20 fritt konfigurerbara och säkra ingångar. Upp till 8 stycken av dessa ingångar konfigureras som hjälputgångar. Dessutom finns 4 säkra halvledarutgångar (PL e/SIL CL 3) och 4 testpulsutgångar. Den integrerade displayen ger följande möjligheter: Enkel diagnostik och visning av individuella meddelanden. Reducerade kostnader tack vare kort idrifttagningstid och enkel kabeldragning. Tack vare den kompakta konstruktioner får du dessutom mer plats i kopplingsskåpet.

Robusta PNOZ mm0p -T – fristående basmodul för utökat temperaturområde
Du kan använda PNOZ mm0p - T för temperaturområden mellan -25 °C upp till 60 °C. Därmed passar modulen för tillämpningar där motståndskraft krävs mot kondensation och korrosiva gaser. Basmodulen har ingen display.

Sällskapliga PNOZ mm0.1p – modulärt expanderbar basmodul
När kraven ökar finns basmodulen PNOZ mm0.1p. Den har samma tekniska egenskaper som PNOZ mm0p. En skillnad finns: den kan expanderas modulärt. Med hjälp av lämpliga moduler och den enkla konfigureringen kan din tillämpning expanderas på ett enkelt och lönsamt sätt. Basmodulen utökas åt vänster med upp till 4 säkra anslutningsmoduler, 1 kommunikationsmodul och 1 fältbussmodul. Åt höger använder du kontaktexpansionerna i produktserien PNOZsigma för att mångdubbla antalet reläkontakter.

Kommunikativa PNOZ mm0.2p – basmodul med inbyggd Multi-Link
Basmodulen PNOZ mm0.2p har – förutom funktionerna hos PNOZ mm0.1p – ett integrerat Multi Link-gränssnitt. Reducerade kostnader eftersom du inte behöver köpa en ytterligare modul! Sammankopplingen och datautbytet mellan flera PNOZmulti Mini-basmoduler samt mellan PNOZmulti Mini, PNOZmulti och PNOZmulti 2 blir smidigt.

Vårt produktsortiment: PNOZmulti Mini – basmoduler
Nedladdning
Vänta medan data läses in
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk