Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PES – manöverfält Logik PNOZmulti

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: Konfiguration av ministyrningar

Manöverfält Logik PNOZmulti

PES – manöverfält Logik PNOZmulti är en del av det flermodulära Pilz Education Systems PES. Det modulära utbildningssystemet består av moderna, industriella komponenter för praktisk undervisning.

PES simulerar en maskins eller anläggnings funktioner i studiesyfte. Det består av olika säkerhets- och automationsfunktioner på ett överskådligt manöverfält.

Optimalt hjälpmedel för utbildning inom säker automation

Här hittar du all information om våra studiesystem, deras funktioner och tillgängliga varianter.

Pilz Education Systems PES

Modulära utbildnings- och studiesystem

Med manöverfältet Logik PNOZmulti kan du studera konfigurationen av ministyrningar med programvarustöd

Pilz Education Systems PES

Manöverfältet Logik PNOZmulti återger den fria konfigurationen av säkerhetsfunktion som kan redigeras med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator (exempelprojekt ingår). Du kan öva med de flexibla anslutningsmöjligheterna och kommunikationen med andra styrsystem. Den integrerade indikeringen visar hur diagnosuppgifterna anges direkt på ministyrningarna. Dessutom kan manöverfältet användas för demonstration av varvtalsövervakningen.

Inlärningsmål för PES – manöverfält Logik PNOZmulti

  • Lär dig konfigurera en ministyrning med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • Övervakning av säkerhetsfunktioner enligt EN ISO 13849
  • Anslutning till och kommunikation med andra styrningar
  • Varvtalsövervakning

Vårt produktutbud: PES – manöverfält Logik PNOZmulti

Manöverfält Logik PNOZmulti

Utbildningsmodul med den konfigurerbara, säkra ministyrningen PNOZmulti 2 (PNOZ m B1) inklusive olika expansionsmoduler.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk