text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
14 produkter hittades
PNOZ m EF 16DI
772140
PNOZ m EF 16DI
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 16 säkra digitala ingångar.

SEK2,581.00
PNOZ m EF 4AI
772160
PNOZ m EF 4AI
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra analoga ingångar 4–20 mA.

SEK7,487.00
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
PNOZ m EF 8DI4DO
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.

SEK3,686.00
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
PNOZ m EF 4DI4DOR
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar.

SEK4,349.00
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
PNOZ m EF 8DI2DOT
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra ingångar, 2 säkra tvåpoliga halvledarutgångar.

SEK6,602.00
PNOZ m EF 1MM
772170
PNOZ m EF 1MM
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 1 axel.

SEK3,755.00
PNOZ m EF 2MM
772171
PNOZ m EF 2MM
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 2 axlar.

SEK5,727.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
PNOZ m EF Multi Link
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrnin ...

SEK2,856.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
PNOZ m EF PDP Link
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.

SEK2,856.00
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutning via anslutningsmodulen PDP-Link, 10 säkra di ...

PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
Distribuerad in-/utgångsmodul för PNOZmulti 2, skyddsklass IP67, anslutningar av rostfritt stål, anslutning via anslutni ...

SEK4,838.00
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
PNOZ m EF 1MM2DO
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 1 axel, 2 säkra utgångar, kaskadk ...

SEK5,868.00
PNOZ m EF 2DOR
772146
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 2 säkra reläutgångar.

SEK3,224.00
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
PNOZ m EF 4DI4DORD
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar, diver ...

SEK4,492.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning