Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ministyrningen PNOZmulti 2 – expansionsmoduler

Expandera modulärt – enkelt, flexibelt, kostnadsoptimerat

Ministyrningarna PNOZmulti 2 – expansionsmoduler

Har du valt en lämplig basmodul för din applikation? Beroende på vad som krävs kan du docka olika expansionsmoduler till en basmodul för PNOZmulti 2: t.ex. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler.

För varje tillämpningsområde erbjuder vi en modulärt skalbar lösning. Du betalar bara för de funktioner som du behöver i din tillämpning.

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator sammanställer du maskinvarukonfigurationen med några få klick. Programvaran hjälper dig med placeringen.

Dina fördelar vid användning av expansionsmodulerna för PNOZmulti 2

  • kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • enkel och lönsam expansion – precist skalbar beroende på tillämpning och det antal ingångar och utgångar som behövs
  • korta reaktionstider och korta cykeltider med självständigt modulprogram (mIQ) för utvalda expansionsmoduler tillgängliga med distribuerad behandling direkt i modulen
  • stora applikationer blir möjliga med basmoduler som kan länkas
  • expandera på ett distribuerat sätt på fältet med säker sensorteknik
Dina fördelar vid användning av expansionsmodulerna för PNOZmulti 2

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 expansionsmoduler

PNOZmulti 2 – säkra I/O-moduler

Olika moduler som ingångsmoduler, reläutgångsmoduler och halvledarutgångsmoduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler finns tillgängliga.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

Utgångsmoduler för icke-säkra tillämpningar