• 3
45 produkter hittades
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B, ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m

SEK252.00
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Löstagbar fjäderkraftplint X1 för de konfigurerbara säkraministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

SEK65.00
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Löstagbar skruvplint X1 för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

SEK65.00
Set 5 Spring Terminals
751017
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

SEK52.00
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

SEK632.00
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

SEK723.00
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

SEK906.00
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 5 m.

SEK1,055.00
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

SEK984.00
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

SEK984.00
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/1,5 m.

SEK2,247.00
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

SEK1,086.00
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 2,5 m.

SEK1,054.00
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

SEK1,054.00
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

SEK1,010.00
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

SEK1,054.00
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

SEK1,054.00
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

SEK1,054.00
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.

SEK1,004.00
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

SEK984.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning