Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B,
ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m
SEK252.00
Löstagbar fjäderkraftplint X1 för de konfigurerbara säkraministyrningarna
PNOZmulti 2, kodning typ 2.
SEK65.00
Löstagbar skruvplint X1 för de konfigurerbara säkra ministyrningarna
PNOZmulti 2, kodning typ 2.
SEK65.00
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15 2,5 m med 3 st. motstånd på120 Ohm.
SEK1,259.00
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar för PNOZ m EF SafetyNet,
kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.
SEK52.00
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
SEK632.00
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
SEK723.00
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
SEK906.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande