Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Basmoduler till de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 – tekniska egenskaper

Basmodulerna till PNOZmulti 2 kan expanderas modulärt och uppfyller PL e (EN ISO 13849-1) och SIL CL 3 (IEC 62061). Basmodulerna PNOZ m B0 och PNOZ m B1 kan expanderas åt vänster med högst 4 expansionsmoduler, högst 1 kommunikationsmodul och högst 1 fältbussmodul. PNOZ m B0 kan byggas ut åt höger med högst 6 expansionsmoduler, PNOZ m B1 med högst 13 stycken. PNOZ m B1 har inga ingångar eller utgångar utom 4 testpulsutgångar.

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Tillbehör Passar därtill... Alternativ Jämför Nedladdning

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Tillbehör Passar därtill... Alternativ Jämför Nedladdning

PNOZ m B1 Burner

Configurable control system PNOZmulti 2, base module, expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory, special unit for burner applications.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk