Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetssystemen PNOZmulti – kommunikationsmoduler och fältbussmoduler

För anslutning till fältbussystemen Profinet m.fl.

Säkerhetssystemen PNOZmulti– kommunikationsmoduler och fältbussmoduler

De konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti kan anslutas till alla vanliga fältbuss- och Ethernetsystem: t.ex. PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Konfigurationen görs enkelt i programverktyget PNOZmulti Configurator.

Använd en fältbussmodul för att ställa in virtuella ingångar och utgångar för automationsfunktioner. De överför diagnostikdata. Om du behöver ansluta PNOZmulti till ett annat fältbussystem är det möjligt utan att konfigurationen behöver ändras. För dig betyder det att PNOZmulti kan användas oavsett bransch, land eller maskintyp!

Dina fördelar

  • korta stilleståndstider och hög tillgänglighet för anläggningen
  • bekväm diagnostik- och styrinformation
  • enkelt att byta fältbussystem – konfiguration behöver inte ändras
  • diagnoslösningen PVIS kan väljas med ett klick i programverktyget PNOZmulti Configurator
  • individuella kundtexter kan integreras
Dina fördelar

Diagnostik med PNOZmulti – översikt över egenskaper

Diagnostik med PNOZmulti – översikt över egenskaper
  1. meddelanden och styrning i båda riktningarna – PNOZmulti kan anslutas till alla vanliga fältbussystem
  2. Diagnostiklösning med manöverpanelen PMI
  3. Gränssnitt för Ethernet TCP/IP och Modbus TCP
  4. Statusmeddelanden till PLC vid kommunikationsmodulen PNOZ mc1p
  • kan konfigurereras med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • maximalt 1 fältbussmodul kan anslutas till basmodulen
  • Coated version: utökat temperaturområde, godkännande för motståndskraft mot korrosiva gaser

 

Vårt produktsortiment: PNOZmulti– kommunikationsmoduler och fältbussmoduler

PNOZmulti fältbuss- och kommunikationsmoduler

Hos oss finns fältbussmoduler för anslutning till alla vanliga fältbuss- och Ethernetsystem, t.ex. Profinet. Det finns även kommunikationsmoduler med seriellt gränssnitt.