text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
10 produkter hittades
PNOZ m0p base unit not expandable
773110
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, inte expanderbar (länkmodul, 1 fältbussmodul kan anslut ...

SEK9,367.00
PNOZ m0p ETH
773113
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, inte expanderbar (länkmodul, 1 fältbussmodul kan anslut ...

SEK11,883.00
PNOZ m1p base unit
773100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, seriellt RS232-gränssnitt, 20 säkra digita ...

SEK14,193.00
PNOZ m1p base unit coated version
773105
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, seriellt RS232-gränssnitt, 20 säkra digita ...

SEK21,005.00
PNOZ m1p ETH
773103
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränssnitt, 20 säkr ...

SEK16,936.00
PNOZ m1p ETH coated version
773104
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränssnitt, 20 säkr ...

SEK24,394.00
PNOZ m2p base module press function
773120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, med pressfunktion, seriellt RS232-gränssni ...

SEK16,842.00
PNOZ m2p ETH
773123
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, med pressfunktion, 2 Ethernet-/Modbus- TCP ...

SEK19,584.00
PNOZ m3p base unit burner function
773125
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, med brännarfunktion, RS232-gränssnitt, 20 ...

SEK18,281.00
PNOZ m3p ETH
773126
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, med brännarfunktion, 2 Ethernet-/Modbus- T ...

SEK18,923.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning