Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PNOZ m1p ETH coated version

773104
PNOZ m1p ETH coated version
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

Tillgänglig på lager
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
1 PC
2020-04-08
Certifieringar: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Basenhet: ja
Antal digitala ingångar: 20
Antal testpulsutgångar: 4
Antal reläutgångar: 2
Antal halvledarutgångar: 4
Antal kaskadutgångar: 1
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Max antal expansionsmoduler: 8
Antal Ethernet anslutningar: 2
Plinttyp: Skruvplint, Fjäderkraftsplint
Version för extrema miljöer: utökat temperaturintervall
Mått bredd: 135.0 mm
Mått höjd: 94.0 mm
Mått djup: 121.0 mm
Bruttovikt: 557 g
Nettovikt: 538 g
Omgivningstemperatur: -25 - 60 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in