Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Basmoduler till de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti – tekniska egenskaper

Basmoduler med 20 digitala ingångar, 4 digitala halvledarutgångar och 2 reläutgångar. Alla varianter har ETH-gränssnitt och uppfyller PL e (EN ISO 13849-1) och SIL CL 3 (IEC 62061).

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PNOZ m1p base unit

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m1p base unit coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m0p base unit not expandable

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m2p base module press function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m3p base unit burner function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m1p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m3p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, communication interface.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m0p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m2p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ m1p ETH coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk