Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK101.00
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sats.
SEK136.00
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
SEK136.00
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.
SEK165.00
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic-basmoduler.
SEK494.00
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic
expansionsmodul PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
SEK136.00
Gränssnitt PSEN im1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetstrampmattor till PNOZmulti-systemet, 96 × 48 × 43,5 ...
SEK742.00
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heiden ...
SEK1,311.00
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heid ...
SEK1,232.00
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare, 2,5 m.
SEK1,232.00
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig,
2,5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens He ...
SEK1,255.00
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 1,5 m.
SEK418.00
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Bosch R ...
SEK1,255.00
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,480.00
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PMCtend ...
SEK1,255.00
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 7,5 m, för ELAU.
SEK1,394.00
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 2,5 m.
SEK437.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande