text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 produkter hittades
USB Memory 512MB
779213
USB-minne, 512 MB, för PNOZ m B1, basmodul PNOZmulti 2.

SEK357.00
Set4 Spring Terminals
751016
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

SEK101.00
PSEN im1
535130
Gränssnitt PSEN im1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetstrampmattor till PNOZmulti-systemet, 96 × 48 × 43,5 ...

SEK742.00
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig, 5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heiden ...

SEK1,311.00
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig, 2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heid ...

SEK1,232.00
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig, 2,5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens He ...

SEK1,255.00
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Bosch R ...

SEK1,255.00
PNOZ msi S025
773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.

SEK2,480.00
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PMCtend ...

SEK1,255.00
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 7,5 m, för ELAU.

SEK1,394.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning