Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Tillbehör PNOZmulti

För PNOZmulti och PNOZmulti Mini erbjuder vi bl.a. tillbehören anslutningskabel, chipkort, plintar, chipkortläsare och chipkortadapter.

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSS Conv USB / RS 232

Adapter for implementing the USB interface to RS232.

Jämför Nedladdning

PSEN im1

Interface PSEN im1 for connection and evaluation of several Pressure sensitive mats to the PNOZmulti system; 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); connection type spring-loaded terminals.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder Length: 5 m.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder. Length: 5 m.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi b4 Box

PNOZ msi adapter for non safety-related encoders with reference sensor.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m

PNOZ msi10p Adapter Cable 2.5.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m

PNOZ msi10p Adapter Cable 1.5 m.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi 9p adapter cable 5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m

Adapter for speed monitoring module modular Compatible with Elau drives.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 1,5m

Adapter for PNOZ msXp for connecting Bosch/Rexroth drive, length 1.5 m.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m

Adapter cable for PNOZ ms1p/PNOZ ms2p for connecting to Baum·ller drives. Length: 2.5 m.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system in accordance with EN 60204-1 11/98 and IEC 60204-1, 10/97.

Jämför Nedladdning

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system in accordance with EN 60204-1 11/98 and IEC 60204-1, 10/97.

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk