text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, relativskala, 0–10/100 KOHM, tidsinställning via vridknapp, sky ...

SEK516.00
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 3 s/500 KOHM, tidsinställning via vridknapp, ...

SEK516.00
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 1 10/2,2 MOHM, tidsinställning via vridknapp ...

SEK516.00
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 30 s/5 MOHM, tidsinställning via vridknapp, ...

SEK516.00
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, relativskala, 0–10/4,7 KOHM, tidsinställning via vridknapp, sky ...

SEK547.00
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, relativskala, 0–10/1 KOHM, tidsinställning via vridknapp, skydd ...

SEK547.00
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, relativskala, 0–10/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp, skyd ...

SEK547.00
FB/F11/10 SEC.
326301
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 10 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp, ...

SEK547.00
FB/F11/1000SEC.
326701
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 1000 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknap ...

SEK547.00
FB/F11/180SEK.
326611
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 180 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp ...

SEK547.00
FB/F11/30SEC.
326401
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 30 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp, ...

SEK547.00
H-REDUZIERRING
374007
Reducerring, för montering av 22,5 mm monteringshus i 30 mm genomföringar, för montering krävs 2 reducerringar.

SEK64.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning