Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
relativskala, 0–10/100 KOHM, tidsinställning via vridknapp,
sky ...
SEK516.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 3 s/500 KOHM, tidsinställning via
vridknapp, ...
SEK516.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 1 10/2,2 MOHM, tidsinställning via
vridknapp ...
SEK516.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 30 s/5 MOHM, tidsinställning via vridknapp,
...
SEK516.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
relativskala, 0–10/4,7 KOHM, tidsinställning via vridknapp,
sky ...
SEK547.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
relativskala, 0–10/1 KOHM, tidsinställning via vridknapp,
skydd ...
SEK547.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
relativskala, 0–10/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp,
skyd ...
SEK547.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 10 s/10 KOHM, tidsinställning via
vridknapp, ...
SEK547.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 1000 s/10 KOHM, tidsinställning via
vridknap ...
SEK547.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 180 s/10 KOHM, tidsinställning via
vridknapp ...
SEK547.00
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 30 s/10 KOHM, tidsinställning via
vridknapp, ...
SEK547.00
Reducerring, för montering av 22,5 mm monteringshus i 30 mm
genomföringar, för montering krävs 2 reducerringar.
SEK64.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande