text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 produkter hittades
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stilleståndsövervakningsrelä för övervakning av stillestånd hos motorer med likström eller trefasström, 2 växlingskontak ...

SEK4,198.00
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät, fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...

SEK2,207.00
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät, fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...

SEK2,207.00
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

SEK2,439.00
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

SEK2,172.00
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400 Hz, mäts ...

SEK3,893.00
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

SEK2,172.00
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12 mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 2 ...

SEK2,316.00
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

SEK2,193.00
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Strömövervakningsrelä för övervakning av maximala strömvärden, anpassas polning av mätingångarna, 12 mätområden från 0,0 ...

SEK2,579.00
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

SEK2,193.00
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

SEK2,172.00
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12 mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 2 ...

SEK2,316.00
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...

SEK2,172.00
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 0,40–400 Hz, mätspänning 1 V AC/DC, bre ...

SEK1,700.00
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400 Hz, mäts ...

SEK4,170.00
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400 Hz, mäts ...

SEK3,893.00
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Temperaturövervakningsrelä, används som överhettningsskydd till motorer, generatorer, etc., 2 hjälpkontakter, 2 växlarko ...

SEK1,114.00
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Felspänningsövervakning av svetstransformatorer enligt VDE 0545, 6 mätingångskretsar 0–690 V AC/DC, 50 Hz–1 kHz, aktiver ...

SEK8,692.00
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...

SEK3,766.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning