Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Stilleståndsövervakningsrelä för övervakning av stillestånd hos
motorer med likström eller trefasström, 2 växlingskontak ...
SEK4,198.00
Övervakning av aktiv effekt för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspä ...
SEK3,766.00
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...
SEK3,766.00
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...
SEK3,766.00
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...
SEK3,766.00
Jordfelövervakningsrelä , som skyddsanordning för
isoleringsfel (200 kOhm) i galvaniskt åtskilda lik- och
växelspännings ...
SEK5,284.00
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...
SEK3,766.00
Jordfelövervakningsrelä som skyddsanordning för isoleringsfel
(50 kOhm) i galvaniskt åtskilda lik- och växelspänningsnät ...
SEK5,284.00
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...
SEK3,766.00
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...
SEK3,766.00
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mäts ...
SEK3,766.00
Fasföljdövervakningsrelä , för registrering av fasföljd,
fasfel, asymmetri i ett trefasnät, mätspänning =
matningsspänni ...
SEK1,268.00
Fasföljdövervakningsrelä , för registrering av fasföljd,
fasfel, asymmetri i ett trefasnät, mätspänning =
matningsspänni ...
SEK1,268.00
Fasföljdövervakningsrelä för registrering av fasföljd,
fasfel, asymmetri i ett trefasnät, mätspänning =
matningsspänning ...
SEK1,268.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...
SEK2,207.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyr ...
SEK2,207.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,439.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,172.00
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mäts ...
SEK3,893.00
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan välja ...
SEK2,172.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande