Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PES – manöverfält Logik PNOZsigma

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: Utforma säkerhetsbrytare

Manöverfält Logik PNOZsigma

PES – manöverfält Logik PNOZsigma är en del av det flermodulära Pilz Education Systems PES. Det modulära utbildningssystemet består av moderna industriella komponenter för praktisk undervisning.

PES simulerar en maskins eller anläggnings funktioner i studiesyfte. Det består av olika säkerhets- och automationsfunktioner på ett överskådligt manöverfält.

Optimalt hjälpmedel för utbildning inom säker automation

Här hittar du all information om vårt utbildningssystem, dess funktioner och tillgängliga varianter.

Pilz Education Systems PES

Modulära utbildnings- och studiesystem

Med manöverfältet Logik PNOZsigma kan du lära dig att utforma säkerhetsbrytare

Manöverfält Logik PNOZsigma

Med manöverfält Logik kan du aktivt lära dig hur du utformar enkla säkerhetsbrytare med fast konfiguration. Kraven för EN ISO 13849 presenteras med hjälp av praktiska exempel. Ytterligare en studiekomponent i den här modulen är funktionen för ett säkerhetsrelä med inställbara driftsätt och -tider samt snabb diagnos.

Inlärningsmål för PES – manöverfält Logik PNOZsigma

  • Utforma enkla säkerhetsbrytare med fast konfiguration enligt EN ISO 13849

Vårt produktutbud: PES – manöverfält Logik PNOZsigma

Manöverfält Logik PNOZsigma

Utbildningsmodul med säkerhetsrelä PNOZsigma för övningar om utformning av säkerhetsbrytare.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk