Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PNOZpower säkerhetsreläerna

Säker brytning av höga laster

Använd det modulära säkerhetsreläet PNOZpower för övervakning av nödstopp, skyddsgrindar och ljusbommar. Med PNOZpower kan strömmar på upp till 16 A AC/DC per kontakt brytas. 40 A totaleffekt per modul är därmed tillgängligt.

Externa kontaktorer och kontaktorkombinationer behövs inte längre. Basmodulen tar hand om bearbetningen av ingångarna, utgångsmodulerna är anpassade till den aktuella lasten. Antalet och prestandan för säkerhetskontakterna som behövs är skalbara utifrån tillämpningen. Du kan koppla in maximalt fem moduler till basmodulen. Kabeldragningen mellan modulerna och basmodulen genomförs via ett internt bussystem.

PNOZpower kan mycket mer! Sänk kostnaderna vid tillämpningar med fler än 5 säkerhetskontakter. Det är enkelt att expandera systemet med ytterligare kontakter. Tack vare den modulära uppbyggnaden är detta möjligt utan ytterligare kabeldragning.

 

Säkerhetsreläet PNOZpower – fördelar

  • minska kostnader, platsåtgång och drifttagning eftersom externa kontaktorer och tillhörande kabeldragning inte längre behövs
  • reducera stilleståndstiderna genom diagnostik via lysdioder, avläs drift- och feltillstånd för varje modul
  • dra kablarna i förväg och byt ut dem vid fel med hjälp av löstagbara anslutningsplintar
  • bryt lasterna redundant  
  • betala bara för de funktioner som du faktiskt använder: skalbart och flexibelt genom val av passande moduler
Säkerhetsreläet PNOZpower – fördelar

Snabböversikt över egenskaperna

  • vid höga laster och hög effekt
  • robust
  • direktavstängning av drivenheter
  • enkel diagnostik
  • löstagbara anslutningsplintar
  • redundant brytning av laster

Säker brytning av manöverspänningar och säker avstängning av motorer med PNOZpower

PNOZpower-moduler behöver inte bara styras via basmodulen PNOZ p1p. Med kopplingskontakten PNOZ pe2p kan du t.ex. ansluta dem till ministyrningarna PNOZmulti. Power-moduler bryter manöverspänningar och stänger av motorer direkt och säkert. Brytning av starkare strömmar än 16 A per modul innebär att externa kontaktorer inte längre behövs.

Enkelt att kombinera med kopplingskontakten PNOZ pe2p

Säker brytning av manöverspänningar och säker avstängning av motorer med PNOZpower

I kombination med minst en expansionsmodul i PNOZpower-serien genomför styrenheten PNOZ pe1p säker avstängning av motorer samt säker brytning av manöverspänningar på ventiler och skydd. PNOZ pe1p kan styras med hjälp av:

  • säkerhetsreläerna PNOZelog, PNOZ X och PNOZsigma
  • ministyrningarna PNOZmulti

Fördelar: potentialfri brytning upp till 16 A.

PNOZ pe1p

Vårt produktsortiment: PNOZpower

Övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar

De modulära säkerhetsreläerna PNOZpower övervakar nödstopp, skyddsgrindar eller ljusbommar. Basmodulerna tar hand om bearbetningen av ingångarna, kontaktexpansionerna är anpassade till den aktuella lasten.

Kontaktexpansioner

Här handlar det om kontaktexpansioner i kombination med en basmodul/styrmodul.

Tillbehör

Använd tillbehör som multispänningsnätdel, styrmodul eller bussgränssnittet.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in