Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsrelä PNOZelog – tvåhandsdon – tekniska egenskaper

Säkerhetsreläerna i produktfamiljen PNOZelog övervakar tvåhandsdon. Det finns två varianter: typ IIIC och typ IIIA enligt EN 574.

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk