text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
34 produkter hittades
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar ...

SEK4,907.00
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 ...

SEK2,745.00
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK4,651.00
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 ...

SEK3,718.00
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK2,378.00
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK2,704.00
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK3,678.00
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion (PSEN 2.1p/2.2p), utgångar: 2 ...

SEK3,622.00
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: motsvarar kravklass III C enligt EN 574, utgångar: 2säkerhetsutgångar, 1 hjälputgå ...

SEK4,376.00
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, (PSEN 2.1p/2.2p), utgångar: 2 ...

SEK2,647.00
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: motsvarar kravklass III A enligt EN 574, utgångar: 2säkerhetsutgångar, 1 hjälputgå ...

SEK3,744.00
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion (PSEN 2.1p/2.2p), utgångar: 2 ...

SEK3,622.00
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK3,678.00
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar ...

SEK4,863.00
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK5,622.00
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
Säkerhetsrelä (standalone) UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, för ö ...

SEK4,004.00
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar ...

SEK5,071.00
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK3,718.00
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK2,745.00
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgå ...

SEK2,421.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning