Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säker spänningsvakt PNOZ s60 – tekniska egenskaper

Spänningsövervakaren PNOZ s60 fungerar som tröskelvärdesbrytare. Två olika tröskelvärden kan ställas in. Den mäter spänningen på de tre faserna och frigör inte säkerhetskretsen förrän tröskelvärdet underskrids.

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

Jämför Nedladdning

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

Jämför Nedladdning

PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

Jämför Nedladdning

PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk