text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
2 produkter hittades
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: inkrementalgivare, beröringsfri givare, utgångar: 2 S, 2 Ö, UB: 24–240 V ...

SEK10,685.00
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), utgångar: 2 S, 2 Ö, UB = 24 –240 V AC/DC, bredd: 45 mm, varvtalsvakt, stillestånds ...

SEK10,685.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning