Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den säkra varvtalsvakten PNOZ s30

Säker och bekväm varvtalsövervakning

Den fristående varvtalsvakten PNOZ s30 hanterar säker varvtalsövervakning i dina maskiner. PNOZ s30 lämpar sig för säker övervakning av varvtal, stillestånd, position, rotationsriktning samt övervakning av ett varvtalsområde och axelbrottsövervakning av t.ex. drivenheter.

PNOZsigma Configurator

Konfigureringen av varvtalsvakten görs snabbt och enkelt PNOZsigma Configurator eller direkt på enheten via den belysta displayen. Uppfyller standarderna EN ISO 13849-1 upp till PL e och enligt EN IEC 62061 upp till SIL CL 3. Säkerhetsfunktionerna utförs i enlighet med EN 61800-5-2.

Varvtalsvakten PNOZ s30 reloaded – nya funktioner i version 3.0

Från och med version 3.0 har varvtalsvakten PNOZ s30 en konfigurerbar analog utgång. Den vidarebefordrar det säkert mätta varvtalet som proportionell 0–20 mA- eller 4–20 mA-signal till styrningen. Tack vare den analoga utgången behöver du inte använda några extra sensorer för att registrera varvtalet. Med hjälp av en säker utgångssignal visar varvtalsvakten PNOZ s30 även om fastställda varningströskelvärden underskrids eller överskrids. Upp till tre säkerhetsfunktioner kan kopplas ihop logiskt med OCH och ELLER.

Mer information om tillämpningsområden för varvtalsvakten PNOZ s30 finns här:

Tillämpningar på området varvtalsövervakning

Den säkra varvtalsvakten PNOZ s30

Varvtalsövervakning med PNOZ s30 – dina fördelar

  • bekväm konfigurering med PNOZsigma Configurator
  • den upplysta displayen används för inmatning av parametrar och för diagnostik
  • förvarning innan avstängning när en definierad kopplingströskel uppnås
  • ”automatisk återställning” vid byte av parametersats för övervakning av rotationsriktning och position
  • Kontaktexpansionen PNOZ s22
  • säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2
  • ”synkroniserad start” kan användas för alla utgångar
  • ”ingen återtriggning” som nytt alternativ när tiden för frånslagsfördröjningen ska ställas in
  • kan användas i hissar enligt standarderna EN 81-20/EN 81-50
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Tillbehör Passar därtill... Jämför Nedladdning

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Tillbehör Passar därtill... Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk