text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
9 produkter hittades
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK4,008.00
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK4,166.00
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK4,008.00
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, ...

SEK4,636.00
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, ...

SEK4,166.00
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V ...

SEK2,437.00
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 ...

SEK2,437.00
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
PNOZsigma tidrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 Sz, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd ...

SEK3,063.00
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 ...

SEK22,667.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning