Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4. ...
SEK454.00
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X ...
SEK454.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint,
förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X3/X4
8-polig och X1/X2 4-po ...
SEK567.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik,
förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X3/X4
8-polig och X1/ ...
SEK567.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1/X2/X3
8-polig och X4 4-po ...
SEK501.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st.
X1/X2/X3 8-polig och ...
SEK501.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2,
X3, X4, 2-polig, för ...
SEK100.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2,
X3, X4, 3-polig, för ...
SEK148.00
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4. ...
SEK341.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 2-pol ...
SEK100.00
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 3-pol ...
SEK148.00
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X ...
SEK341.00
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.
SEK386.00
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med
PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
SEK454.00
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter och PNOZsigma Chipcard
Reader.
SEK1,867.00
Specialkabel för direktkonfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
SEK692.00
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter.
SEK1,167.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande