text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 produkter hittades
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, ...

SEK4,448.00
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

SEK2,530.00
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda skru ...

SEK2,299.00
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

SEK2,299.00
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

SEK2,530.00
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

SEK2,299.00
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

SEK2,299.00
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruv ...

SEK2,299.00
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda skru ...

SEK2,299.00
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz, auto ...

SEK3,357.00
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz, auto ...

SEK3,357.00
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = ...

SEK4,313.00
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = ...

SEK4,313.00
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Sz (t = ...

SEK4,381.00
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz ...

SEK4,943.00
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz ...

SEK4,546.00
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Sz (t = ...

SEK4,381.00
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz (t = ...

SEK3,389.00
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz (t = ...

SEK3,389.00
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V ...

SEK4,167.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning