Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c

774019
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

på begäran
Tillgänglighet
Antal
Tillgänglig Do
Certifieringar: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Användningsmöjligheter: Säker tidrelä pulserande
Driftsätt: enkanalig
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Manöverspänning (V): 24,0
Typ av manöverspänning: DC
Plinttyp: fast
Plinttyp: Skruvplint
Antal säkerhetskontakter, fördröjda: 1
Säkerhetskontakt fördröjningstyp: pulserande
Antal hjälpkontakter, fördröjda: 2
Hjälpkontakt fördröjningstyp: pulserande
Inställbara tider: 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 15,00 s, 2,00 s, 20,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 30,00 s, 4,00 s, 5,00 s, 7,00 s
Stoppkategori: 0
Imax vid DC13 (6 cykler/min): 3.0 A
Max. ström vid AC15: 4.0 A
Mått bredd: 45.0 mm
Mått höjd: 87.0 mm
Mått djup: 121.0 mm
Bruttovikt: 265 g
Nettovikt: 255 g
Omgivningstemperatur: -10 - 55 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in