text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
7 produkter hittades
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,0075– ...

SEK6,198.00
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,12–3  ...

SEK6,198.00
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Mätingångar en-/trefasmotorer , utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMm ...

SEK6,266.00
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Mätingångar en-/trefasmotorer , utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMm ...

SEK6,266.00
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Mätingångar en-/trefasmotorer , utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMm ...

SEK6,198.00
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,02–0, ...

SEK6,840.00
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,02–0, ...

SEK6,198.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning