33 produkter hittades
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, kontak ...

SEK1,770.00
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, kont ...

SEK1,852.00
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bre ...

SEK3,275.00
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB = 230–240 V ...

SEK3,275.00
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB = 110–120 V ...

SEK3,275.00
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, fråns ...

SEK2,596.00
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 5 S, UB 24 V DC, bredd: 4 ...

SEK2,795.00
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB = 24–240 V A ...

SEK3,738.00
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V AC/DC, ...

SEK3,738.00
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 5 S, 2 HL, UB = 24 V DC, ...

SEK3,572.00
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t = 5–8 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara ...

SEK2,662.00
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t = 3 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara ...

SEK2,082.00
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t = 2 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara ...

SEK2,082.00
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t = 1 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara ...

SEK2,082.00
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz (t = 0,5 s, fast), UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagba ...

SEK2,082.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning