text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
33 produkter hittades
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, kontak ...

SEK1,770.00
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, kont ...

SEK1,852.00
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB = 230–240 V ...

SEK3,275.00
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB = 110–120 V ...

SEK3,275.00
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bre ...

SEK3,275.00
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S (t = 5–8 s), UB = 24 V DC, bredd 45 mm, löstagbara fjäderk ...

SEK2,729.00
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, ...

SEK1,885.00
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 4 S, UB = 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftp ...

SEK1,936.00
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 S (t = 1–4 s), UB = 24 V DC, bredd 45 mm, löstagbara fjäderk ...

SEK2,729.00
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, fråns ...

SEK2,596.00
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Kontaktexpansion, ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 4 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, frå ...

SEK1,999.00
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Kontaktexpansion, ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 5 S, UB 24 V DC, bredd: 4 ...

SEK2,795.00
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning