• 3
102 produkter hittades
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

SEK2,942.00
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, automatisk ...

SEK2,164.00
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 90 mm, inbyggda skru ...

SEK4,149.00
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, auto ...

SEK4,911.00
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, automatisk/man ...

SEK4,515.00
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 5 S, 1 Ö, UB 24 ...

SEK4,794.00
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, automatisk/manuell start, UB 24 V AC/DC, b ...

SEK2,066.00
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

SEK2,795.00
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

SEK2,961.00
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, övervakad ...

SEK2,082.00
PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774309
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

SEK2,795.00
PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

SEK2,795.00
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774314
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

SEK2,795.00
PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774322
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

SEK2,961.00
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 6 S, 4 Ö, UB = 24 V DC, ...

SEK5,538.00
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB ...

SEK6,135.00
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 6 S, 4 Ö, UB = ...

SEK5,091.00
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 SZ, ...

SEK6,135.00
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 6 S, 4 Ö, UB = ...

SEK5,091.00
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 6 S, 4 Ö, UB = ...

SEK5,091.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning