text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
13 produkter hittades
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, löstagb ...

SEK6,779.00
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara f ...

SEK4,828.00
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagba ...

SEK6,844.00
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara ...

SEK6,779.00
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V AC, bredd: 22,5 mm, löstagbara s ...

SEK4,794.00
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skr ...

SEK4,794.00
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda ...

SEK6,696.00
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 2 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruv ...

SEK4,613.00
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S per knapp, utgångar: 2 S, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, t ...

SEK2,977.00
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda s ...

SEK6,696.00
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 115 V AC, bredd: 45 mm, inbyggd ...

SEK6,696.00
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 110 V AC, bredd: 45 mm, inbyggd ...

SEK6,696.00
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda ...

SEK6,696.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning