text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
14 produkter hittades
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning vä ...

SEK4,081.00
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning vä ...

SEK4,081.00
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill , grindöppningsriktning höger. Förpackningen inneh ...

SEK3,958.00
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning hö ...

SEK4,081.00
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill , grindöppningsriktning höger. Förpackningen inneh ...

SEK3,958.00
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning hö ...

SEK4,081.00
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill , grindöppningsriktning vänster. Förpackningen inn ...

SEK3,958.00
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill , grindöppningsriktning vänster. Förpackningen inn ...

SEK3,958.00
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2 förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 ...

SEK227.00
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Svart grindgrepp med gul greppinsats för PSENmlock DHM.

SEK218.00
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2 monteringsskenor.

SEK246.00
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Svart grindgrepp med röd greppinsats för PSENmlock DHM ”nödöppningsgrepp”.

SEK218.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för brytaren PSEN ml.

SEK505.00
PSEN ml DHM extension
6O000009
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är bredareän 20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängni ...

SEK403.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning