text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
3 produkter hittades
PSS u2 ES PSP
328080
PSS u2, elektronikmodul, Standard, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 8 A, potentialisolering, för ...

SEK802.00
PSS u2 PS1 -R
329302
Spänningsförsörjningsmodul för PSS u2-huvudmodul för anslutning avModule Supply och Periphery Supply, anslutning för fun ...

SEK4,392.00
PSS u2 ES PSP -R
327080
PSS u2, elektronikmodul, standard, periferimatning 24 V DC 8 A, potentialisolering, för uppfräschning av spänningsförsör ...

SEK980.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning