Pilz har med sina innovativa produkter skrivit industrihistoria. Inom området styrteknik var vi en av de första leverantörerna i världen. 1968 utvecklade Pilz en kompakt koppling i en kapsling som ersatte omständlig kabeldragning av kontaktorer. Utvecklingsingenjörerna på Pilz byggde på tillgänglig kunskap och tog fram varumärket PNOZ. Nödstoppsbrytaren PNOZ var det första säkra säkerhetsreläet och än idag är det det mest använda i världen. PNOZ är urtypen för säkerhetsreläer och helt oumbärliga för säkerhetsteknik.
Tekniska milstolpar


Ursprunget till dagens programmerbara säkerhetsstyrningar går tillbaka till år 1969, då Pilz utvecklade EUROPILZ SYSTEM. Systemet är ett komplett program med europeiska instickskort för konstruktion av industristyrningar. Med styrningen PC4K kunde Pilz år 1974 uppfylla marknadens krav på ”fri programmering”. Sedan följde PITRONIK Compact-styrningen 1976 och PITRONIK P8, som kunde programmeras fritt med en programmeringssats och vanliga persondatorer. 1995 utvecklades den första programmerbara säkerhetsstyrningen PSS 3000. Med det systemet slog Pilz in på nya vägar och gick från elektromekanik till elektroniska lösningar med säkerhetsinriktade applikationer.
Snabböversikt: Viktiga innovationer från Pilz
1964 | Ett av de första reläerna – kvicksilverreläet |
1968 | Första serien med tvåhandsreläer S-68 |
1969 | Första styrsystemet – EUROPILZ SYSTEM |
1974 | Första programmerbara styrningen – PC4K |
1986 | Högpresterande PLC – PITRONIK P9 |
1987 | Nödstoppsrelä PNOZ |
1995 | Första programmerbara säkerhetsstyrningen PSS 3000 |
1999 | Första säkra fältbussystemet – SafetyBUS p |
2002 | De första konfigurerbara ministyrningarna – PNOZmulti |
2004 | Första kodade säkerhetsbrytaren PSENcode |
2006 | Första säkra kamerasystemet – SafetyEYE |
2009 | Första automationssystemet för säkerhet och automation – PSS 4000 |
2013 | Första certifierade kvalifikationen för maskinsäkerhet – CMSE® |
2016 | Webbaserad visualiseringsprogramvara – PASvisu |
2016 | Första ljusgallret av typ 3 – PSENopt II |
2018 | De första servicerobotmodulerna – PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Första security-produkten – SecurityBridge |
2019 | CECE – första certifierade kvalifikationen för CE-märkning |
Topputvecklingar: från kvicksilverrelä till kompletta robotlösningar
Den första tillverkaren av industrielektronik
Som ett lag initierar Pilz än idag viktiga standarder och riktlinjer med målet att skapa en enhetlig syn på anläggningssäkerhet. Redan på 70-talet satte Pilz upp nya kriterier för standardiseringen av elektroniska komponenter. Tillsammans med industrin utvecklade Pilz en norm med radinfästningsmått på 35 mm, som blev en ny standard.
Automationsföretaget blev därmed den första tillverkaren av industrielektronik som kunde erbjuda DIN-godkända elektroniska brytare på marknaden. Standardtidreläet i serien ”N-35” kunde hakas på direkt på en monteringsskena, vilket gjorde att monteringen gick betydligt snabbare för kunden. På denna grund utökades utbudet av reläer med ytterligare produkter som övervaknings- och tvåhandsreläer och användes även för andra ändamål.

Tillsammans för framgång: Pilz samarbetspartner
Här kommer historien till liv: tidigare medarbetare berättar om den tid då viktiga teknologiska milstolpar utvecklades och hur de själva upplevde familjens och företagets unika historia.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk