Sverige | svenska

Ostfildern, 26 feb. 2019

Säker användning även vertikalt!

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan från Pilz lämpar sig även för riskområdessäkring i vertikala tillämpningar, till exempel åtkomstsäkring. Dessutom är utformningen nu ännu flexiblare med PSENscan-applikationerna, vilket minimerar stilleståndstiderna och höjer lönsamheten.

Tack vare integrerade muting-ingångar går det nu att övervaka applikationer där material matas in och ut samtidigt. Materialet registreras av säkerhetslaserskannern och får passera skyddsfältet utan att hastigheten på transportbandet sänks. Du slipper stilleståndstider och produktiviteten höjs.

Med PSENscan light-, master- och slave-varianterna kan upp till 70 omkopplingsbara konfigurationer definieras och upp till tre separata zoner övervakas samtidigt. Hela fyra säkerhetslaserskannrar kan seriekopplas, vilket minskar kabeldragnings- och installationsarbetet. Varnings- och skyddsfälten kan konfigureras fritt. Med sitt kompakta hölje är PSENscan flexibel och kan integreras i olika applikationer.

Pilz ställer ut i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du här

Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz erbjuder nu även flexibel övervakning av vertikala ytor.
Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz erbjuder nu även flexibel övervakning av vertikala ytor.

Säkerhetslaserskannern PSENscan från Pilz erbjuder nu även flexibel övervakning av vertikala ytor.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: