Sverige | svenska

Ostfildern, 18 dec. 2018

Pilz lanserar nya generationen PMCprimo C2 från området Pilz Motion Control på marknaden – mer kraft!

Tack vare den ökade prestandan ger den nya generationen Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2 högre antal cykler och bättre tillverkningskvalitet. Du får hög flexibilitet: förutom ett stort antal gränssnitt och en givaringång får du även digitala in-/utgångar och ett USB-gränssnitt för dataimport och dataexport.

Nu har Motion Control-styrsystemet PMCprimo C2 en kraftfull processor på 1,3 GHz. Användarna kan dra nytta av snabb idrifttagning tack vare programmering via soft-PLC enligt IEC 61131. Genom att uppgradera till version 3.5 av PLC får du nu tillgång till alla fördelar med en objektorienterad programmering. Tack vare den integrerade uppgiften i realtid (bearbetningstid 1 ms) går det nu dessutom att genomföra applikationer med hög prestanda, t.ex. baninterpolationer.

Utökad anslutning
PMCprimo C2 är utrustad med realtids-Ethernet EtherCAT Master. Dessutom stöder PMCprimo C2 master- och slave-kommunikationsgränssnitt som t.ex. Modbus/TCP, CAN och PROFIBUS-DP-S och är därmed en flexibel lösning för mångsidiga tillämpningsområden.

Pilz Motion Control för många slags uppgifter
Styrsystemen PMCprimo har både PLC- och Motion-funktioner och tar hand om automationen, inklusive rörelsestyrningen för servoaxlar, i en anläggning. Upp till 32 axlar kan kopplas ihop flexibelt som en elektronisk huvudaxel, och CNC-uppgifter kan lösas.
Standardfunktioner som ”Flygande såg”, ”Tvärskärare” och ”Kamskivsfunktioner” finns sparade som funktionsblock. Det finns även maskinfunktioner som ”Flowpack-förpackning”. Genom att använda innovativa funktioner som fjärrunderhåll, automatisk parametrering av utbytta systemkomponenter och sharing av alla I/O kan du tillämpa kraftfulla lösningar med hög tillgänglighet.

Tack vare den ökade prestandan ger den nya generationen Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2 högre antal cykler och bättre tillverkningskvalitet.
Tack vare den ökade prestandan ger den nya generationen Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2 högre antal cykler och bättre tillverkningskvalitet.

Tack vare den ökade prestandan ger den nya generationen Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2 högre antal cykler och bättre tillverkningskvalitet.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: