Sverige | svenska

Ostfildern, 6 aug. 2018

Trots smuts och höga temperaturer! - Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag från Pilz finns nu även i rostfritt stål

Automationsexperten Pilz utökar sitt produktutbud med den beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag i rostfritt stål. Den nya varianten övervakar skyddsgrindar och lägen i tuffa industrimiljöer i temperaturer upp till 120 °C och övertygar dessutom med sin långa livslängd. Det robusta huset i rostfritt stål står emot extrema temperaturer, slag och vibrationer.

Huset i rostfritt stål ger den den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag en mindre angreppsyta för avlagringar som även står emot aggressiva rengöringsmetoder som t.ex. sterilisering med het ånga. På så sätt kan brytaren från Pilz med skyddsklass IP67/IP69K användas i områden med stark nedsmutsning och höga krav på rengöring – perfekt för livsmedelstillverkning, läkemedelstillverkning eller kosmetikatillverkning.

Lång livslängd och motståndskraftig
Den rostfria varianten av PSENmag finns i två utföranden med kabel- eller kontaktanslutning. Det gör installationen snabb och flexibel. Vid tillämpningar under extrema förhållanden är kabelvarianten värme- och köldtålig i temperaturer mellan -25 °C och 80 °C. Kontaktvarianten kan användas i upp till 120 °C. Tack vare det tåliga huset kan PSENmag övervaka även explosionsfarliga miljöer. Den magnetiska säkerhetsbrytaren är vibrations- och slagtålig och har ett högt B10D-värde (riktvärde för livslängd). Tack vare den kompakta storleken sparar den plats och är enkel att installera. Användaren får hög tillgänglighet och låga investeringskostnader.

Diagnostisera fel
Tack vare extra signalkontakter med inbyggd lysdiod är diagnosen användarvänlig och snabb. I kombination med de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti eller säkerhetsreläet PNOZsigma från Pilz får användaren en säker och ekonomisk helhetslösning.

Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i tuffa miljöer med den beröringsfria magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag i rostfritt stål.
Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i tuffa miljöer med den beröringsfria magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag i rostfritt stål.

Säker skyddsgrinds- och positionsövervakning i tuffa miljöer med den beröringsfria magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag i rostfritt stål.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: