Sverige | svenska

Ostfildern, 1 jan. 1970

Pilz ger insikt i maskinsäkerhet

Validering av robotapplikationer enligt ISO/TS 15066, säker programmering enligt EN ISO 13849 eller riskbedömning och riskanalys enligt IEC 62061. De som arbetar med funktionssäkerhet fastnar lätt i standarderna och direktiven. Pilz säkerhetskompendium ger konstruktörer, tillverkare och operatörer tillförlitlig insikt i de viktigaste direktiven för maskinsäkerhet. Nu finns den femte upplagan av standardverket.

Aktuella ämnen som säker människa-robot-interaktion och säkerhet för Industri 4.0 beskrivs mer ingående i den femte upplagan av säkerhetskompendiet. Standardverket bygger på författarteamets omfattande kunskap och mångåriga erfarenhet. Förutom CE-märkningen beskrivs de viktigaste kraven på standarder och teknik inom funktionssäkerhet.
Säkerhetskompendiet fungerar som en vägledning för många frågor om säkerheten för människor, maskiner och miljön. Det kan laddas ned kostnadsfritt som PDF-fil på tyska och engelska via Pilz webbplats.

Kunskap om maskinsäkerhet

Nu finns den femte upplagan av säkerhetskompendiet med mycket information om funktionssäkerhet.
Nu finns den femte upplagan av säkerhetskompendiet med mycket information om funktionssäkerhet.

Nu finns den femte upplagan av säkerhetskompendiet med mycket information om funktionssäkerhet.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: